Rainureuse par enlèvement de métal VG

  • Pour le rainurage par enlèvement manuel ou électrique
  • Fournies avec une poignée à cliquet pour un actionnement manuel
  • Entraînement : manuel ou externe, min. ½ Hp | 0,37 kW
  • Les blocs d'entraînement externes doivent satisfaire à toutes les normes de sécurité
  • Vitesse d’entraînement : maximum 40 trs/min.
  • Poids : 28 lb | 13 kg