Vanne terminale de contrôle et d'équilibrage TA série TC/TCM pour l'ouverture/fermeture et la modulation
- TA Série TC– conçue pour commande marche/arrêt
- Série TA - Conçue pour le contrôle modulant ou marche/arrêt
- Assure une régulation hydronique précise et optimale pendant une longue durée de vie
- Diamètres de ½ à 1" | DN15 à DN25
- Pressions jusqu'à 230 psi | 1586 kPa | 16 bars
- Température de fonctionnement de -4°F à 250°F | de -20°C à 120°C
- Disponibilité au niveau régional: contacterVictaulic pour en savoir plus