Contrôleur de pression différentielle compact TA série 7DA

  • Régulation de la pression différentielle pour les systèmes de chauffage et climatisation
  • Diamètres de ½ à 2″ | DN15 à DN50
  • Pressions jusqu'à 365 psi | 2517 kPa | 25 bars
  • Température de fonctionnement de 14 °F à 248 °F | -10 °C à 120 °C
  • Disponibilité au niveau régional : contactez Victaulic pour en savoir plus