TA Series 7TZ Therm Zero Valve for Potable Water Applications

  • À utiliser sur les systèmes de chauffage (sans vapeur), de refroidissement et d'eau potable
  • Réglage variable de la température, arrêt, contrôle de la température et mesure (en cas d'utilisation des versions avec orifice PT ou thermomètre)
  • Sizes from 1/2 – 3/4″ | DN15 – DN20
  • Pressions jusqu'à 230 psi | 1 600 kPa | 16 bar
  • Température maximale de service : +194 °F/+90 °C
  • Disponibilité au niveau régional : contactez Victaulic pour en savoir plus