Vanne de contrôle TA série 7SM

  • Diamètres de 1 1/4 ″ à 4 " | DN 32 à DN 50
  • Pression maximale de service
  • 1 1/4 – 2 ″/DN32 – DN50 : 363 psi / 2 503 kPa / 25 bars
  • 1/2 ″ à 3 ″ / DN 65 à DN 80 : 270 psi / 1 862 kPa / 19 bars
  • Température de fonctionnement de 14 °F à 230 °F | -10 °C à 110 °C