Contrôleur de pression différentielle TA Série 7PR

  • Le corps de la vanne est en fonte ductile et le corps du pilote est en alliage cuivre-laiton DZR AMETAL® non-ferreux
  • Sizes from 2 ½ – 8″ | DN65 – DN200
  • Capable de stabiliser des pressions différentielles jusqu'à 116 psi | 800 kPa | 8 bars
  • Disponibilité au niveau régional: contacterVictaulic pour en savoir plus