Robinet de régulation modulante et d’équilibrage et de la pression TA Série 7MP

  • Caractéristiques de débit EQM (Equal Pourcentage Modified) pour un contrôle très précis de la température
  • Diamètres de ½ à 5” | DN15 à DN125
  • Pressions jusqu'à 362 psi | 2 496 kPa | 25 bar
  • Température de fonctionnement de -4° F à 250° F | de -20° C à 120° C
  • Disponibilité au niveau régional: contacterVictaulic pour en savoir plus