Vanne indépendante et combinée d'équilibrage et de contrôle de la pression (PIBCV) (FUSION P) Série TA 7FP

  • Mesure le débit, la pression différentielle, la température et la tête de pompe
  • Caractéristiques EQM (Equal Percentage Modified)
  • Filetage femelle NPT 1¼ à 2" | DN32 à DN50 : 232 psi | 1 600 kPa
  • Bride ANSI classe 150 4 à 6″ | DN100 à DN150 : 362 psi | 2 496 kPa
  • Température de fonctionnement de -4°F à 250°F | de -20°C à 120°C
  • Disponibilité au niveau régional: contacterVictaulic pour en savoir plus