Robinet de commande avec contrôleur de température de retour (COMPACT-T) TA Série 7CT

  • Réduit la hauteur de charge de pompe/consommation d'énergie
  • Sizes from ½ – 1″ | DN15 -DN25
  • Pressions jusqu'à 230 psi | 1586 kPa | 16 bars
  • Température de fonctionnement de 14°F à 122°F | de -10°C à 50°C
  • Disponibilité au niveau régional: contacterVictaulic pour en savoir plus