TA Series 790 Balancing Valve for Potable Water Applications

  • À utiliser sur les systèmes de chauffage (sans vapeur), de refroidissement et d'eau potable
  • Fonctions d'équilibrage, de préréglage, de mesure, d'arrêt et de vidange (avec accessoire)
  • Diamètres de ½ à 2″ | DN15 à DN50
  • Pressions jusqu'à 400 psi | 2 758 kPa | 27,6 bar
  • Température de fonctionnement de -4° F à 250° F | de -20° C à 120° C
  • Disponibilité au niveau régional : contactez Victaulic pour en savoir plus