Vanne d’équilibrage TA série 78BL

  • Robinet d’isolement, de régulation manuelle et de mesure avec port réducteur
  • Classé IAPMO selon la norme ANSI/NSF 61 pour l’eau potable froide à +73°F/+23°C et chaude à +180°F/+82°C et selon l'ANSI/NSF 372.
  • Diamètres de ½ à 2″ | DN15 à DN50
  • Pressions jusqu'à 400 psi | 2 800 kPa | 28 bar
  • Température de fonctionnement de -4° F à 250° F | de -20° C à 120° C
  • Disponibilité au niveau régional: contacterVictaulic pour en savoir plus