TA Series 76W 6-Way Valve
- Pour les systèmes de chauffage hydronique et de refroidissement (change-over), utilisant de l'eau, des fluides neutres et des mélanges eau-glycol.
- Linear for on/off control
- Sizes from 1/2 – 3/4″ | DN15 – DN20
- Pressions jusqu'à 230 psi | 1586 kPa | 16 bars
- Température de fonctionnement de 14 °F à 248 °F | -10 °C à 120 °C
- Disponibilité au niveau régional : contactez Victaulic pour en savoir plus