Système à collier rigide Vic-Ring AGS style W89 pour l'acier inoxydable

  • Les talons du segment du collier en forme de coin s'engagent complètement dans les rainures AGS™ pour former un raccordement rigide.
  • Diamètres de 14 à 24″ | DN350 à DN600
  • Pressions jusqu'à 700 psi | 4 850 kPa | 21 bar