Joint à mouvement dynamique style W257B pour applications souterraines

  • Montage conforme M11 conçu pour s’adapter à des mouvements dynamiques jusqu’à 4’’ / 102 mm comme le tassement différentiel ainsi que les mouvements sismiques et thermiques
  • Tubes en acier au carbone de diamètre 14 à 72" / DN350 à DN1600
    • Diamètres supérieurs disponibles sur demande
  • Pression de service : 150 psi