Assemblage à mouvement dynamique Style W257

  • Montage conforme M11 conçu pour s’adapter à des mouvements dynamiques jusqu’à 4’’ / 102 mm comme le tassement différentiel ainsi que les mouvements sismiques et thermiques
  • Tubes en acier au carbone de diamètre 14 à 72" / DN350 à DN1600
    • Diamètres supérieurs disponibles sur demande
  • La pression de service est la même que celle du collier style W77 avec une épaisseur de tube équivalente. Fiche technique 20.03