N'est plus fabriquée par Victaulic - Rainureuse par enlèvement de métal Vic-Adjustable VPG26

  • Utilisent un genre de fraise à détourer à grande vitesse pour produire une rainure arrondie de la profondeur voulue en une seule rotation manuelle de la rainureuse autour du tube
  • Entraînement de rotation : manuel (en sens horaire)
  • Alimentation : 110 V monophasée, 60 Hz, 7 A
  • Poids : 41 lb | 19 kg