Cet outil N’EST PLUS FABRIQUÉ - Bloc d'entraînement VPD752
- Peut servir à alimenter les rainureuses par moletage VE226, VE26, VE206, VE46, VE416FS et VE272SFS équipées d’une embase appropriée
- Également utilisé comme unité d'entraînement des outils VG, VG28GD et VG824, avec arbre de transmission universel
- Actionnement par commande au pied
- Alimentation : 115 V, 15 A, 50/60 Hz (en option, 220 V, 6 A, 50/60 cycles)
- Poids : 140 lb | 634 kg