VHCT-900 Outil de piquage
- Outil de découpe en trois parties pour piquages jusqu'à 4½”| DN90 de diamètre pour des sorties Mechanical-T, Vic-Let et Vic-O-Well
- Fixation rapide de l’embase sur le tube en position verticale, horizontale ou suspendue
- Chaîne allongée disponible pour tubes de 10 à 24" | DN250 – DN600
- Alimentation électrique : monophasée avec terre de 120 V, 60 Hz, 10 A (220 V, monophasée, 60 Hz, 5 A disponible sur demande)
- Poids : 36 lb | 16 kg
- Disponibilité au niveau régional : contactez Victaulic pour en savoir plus