Rainureuse par moletage VE872

  • La rainureuse électrohydraulique semi-automatique, entièrement motorisée, est fournie avec des paniers de protection et une commande au pied
  • Le rainurage des tubes de 30"|DN750 de diamètre et plus, nécessite des consoles de support, chacune d'elles mesurant 16" | 400 mm de haut et correspondant à une gamme de diamètres de tubes admissibles
  • Alimentation électrique : de série, 220/440 V, triphasée, 60 Hz, la rainureuse peut également être commandée en diverses tensions, contactez Victaulic pour plus d'informations
  • Le triphasé exige que l'alimentation de la rainureuse soit câblée par un électricien local agréé
  • Poids : 1 900 lb | 862 kg