Rainureuse par moletage VE460

  • La rainureuse électrohydraulique semi-automatique, entièrement motorisée, est fournie avec des paniers de protection et une commande au pied
  • Les molettes d'alignement perfectionnées permettent de maintenir le tube sur la rainureuse pendant le rainurage par moletage
  • Le rainurage des tubes de 26" | DN650 de diamètre et plus nécessite des consoles de support. Chacune d'elles mesure 12" | 305 mm de haut et correspond à une gamme de diamètres de tubes admissibles
  • Alimentation électrique : de série, 220/440 V, triphasée, 60 Hz, la rainureuse peut également être commandée en diverses tensions, contactez Victaulic pour plus d'informations
  • Le triphasé exige que l'alimentation de la rainureuse soit câblée par un électricien local agréé
  • Poids : 1 500 lb | 680 kg