Rainureuse par moletage VE450FSD

  • La rainureuse VE450FSD est conçue pour le rainurage sur chantier et non pour le rainurage continu en atelier
  • Molettes d'alignement améliorées permettant de maintenir le tube sur la rainureuse pendant le processus de rainurage par moletage et molette supérieure permettant un changement rapide du jeu
  • Point de levage servant à déplacer la rainureuse à l’aide d’une grue
  • Cadre convenant à la plupart des chariots élévateurs
  • Espace conçu pour le rangement des accessoires
  • Alimentation électrique : machine autonome avec deux motoréducteurs intégrés 220 V, monophasés, 50/60Hz, 20 A, capables de supporter des charges plus élevées, commande au pied et cordon/prise d'alimentation
  • Poids : 825 lb | 374 kg