Rainureuse par moletage VE416FSD/VE417FSD

  • Les rainureuses VE416FSD/VE417FSD sont conçues pour le rainurage occasionnel, et non continu, de tubes OGS sur le chantier, pour un rainurage en continu, utiliser plutôt la VE450FSD, voir page 102
  • Un dispositif de réglage de la profondeur de rainurage permet de régler facilement le diamètre initial des rainures
  • Machines entièrement autonomes avec motoréducteurs intégrés, commande au pied et cordon/prise d’alimentation
  • La rainureuse électrohydraulique semi-automatique, entièrement motorisée, est fournie avec des paniers de protection et une commande au pied
  • Alimentation électrique : la VE416FSD est dotée d'un motoréducteur intégré alimenté en 110 V, 15 A, la VE417FSD est alimentée en 220 V, 8 A
  • Poids : 340 lb | 154 kg