Rainureuse par moletage VE416FS

  • La rainureuse VE416FS est conçue pour le rainurage occasionnel, et non continu, de tubes OGS sur le chantier, pour un rainurage en continu, utiliser plutôt la VE450FSD, voir page 102
  • Dotée d'un stabilisateur pour éviter les oscillations des tubes de 6 à 16" | DN150 à DN400
  • Un dispositif de réglage de la profondeur de rainurage permet de régler facilement le diamètre initial des rainures
  • La rainureuse électrohydraulique semi-automatique, entièrement motorisée, est fournie avec des paniers de protection et une commande au pied
  • Alimentation électrique : bloc d’entraînement Victaulic VPD752 ou Ridgid® 300
  • Poids : 240 lb. | 109 kg