Rainureuse par moletage VE414MC

  • La rainureuse électrohydraulique semi-automatique, entièrement motorisée, est fournie avec des paniers de protection et une commande au pied
  • Le remplacement des molettes est rapide et simple, sans dépose des tiges
  • Les molettes d'alignement perfectionnées permettent de maintenir le tube sur la rainureuse pendant le rainurage par moletage
  • Alimentation électrique : de série, 220/440 V, triphasée, 60 Hz, la rainureuse peut également être commandée en diverses tensions, contactez Victaulic pour plus d'informations
  • Le triphasé exige que l'alimentation de la rainureuse soit câblée par un électricien local agréé
  • Poids : 735 lb. | 333 kg