Rainureuse par moletage VE270FSD/271FSD

  • Machine entièrement autonome avec motoréducteur intégré, paniers de protection, commande au pied et cordon/prise d’alimentation
  • Système exclusif de bras pivotant pour un changement de molette facile et rapide, sans dépose des tiges
  • Les molettes d'alignement perfectionnées permettent de maintenir le tube sur la rainureuse pendant le rainurage par moletage
  • La rainureuse électrohydraulique semi-automatique, entièrement motorisée, est fournie avec des paniers de protection et une commande au pied
  • Alimentation électrique : 110 V, 15 A (VE270FSD) ou 220 V, 6 A (VE271FSD).
  • Poids : 340 lb | 154 kg