Rainureuse par moletage VE26

  • La rainureuse se manœuvre manuellement au moyen de la manivelle fournie
  • Possibilité de rainurage bidirectionnel grâce aux molettes d’alignement perfectionnées
  • Kit adaptateur de motorisation en option pour le rainurage de tubes au moyen des blocs d’entraînement Ridgid® 300 ou VPD752
  • Alimentation : non prévue
  • Poids : 22 lb | 10 kg