Rainureuse par moletage portable VE206

  • La tête porte-outils se monte sur n’importe quel trépied à fixation type Ridgid® 300 ou sur le plateau d’un camion de chantier.
  • Une pompe hydraulique manuelle peut être installée d'un côté ou de l'autre pour une utilisation de la main droite ou de la main gauche
  • Fournie avec un sac de transport Victaulic® pour y ranger les accessoires
  • Alimentation électrique : compatible avec plusieurs blocs d'entraînement : VPD752 Victaulic, Ridgid* 300 ou 700 et Rems Amigo II
  • Tube à rainures moletées 1¼ à 6″| DN32 à DN150
  • Poids : 165 lb | 75 kg