Rainureuse par moletage VE106/VE107

  • Rainureuse par moletage portative, légère, à motorisation/entraînement intégrés, montée sur un chariot à main portable
  • Réduit la manutention de tubes car la rainureuse peut être transportée directement sur le site où les tubes doivent être préparés
  • Actionnement par le biais d'un cliquet carré de 3/8" | 9,5 mm (de série)
  • Les molettes d'alignement perfectionnées permettent de maintenir le tube sur la rainureuse pendant le rainurage par moletage
  • Machine entièrement autonome avec moteur intégré, commande au pied et prise de courant
  • Alimentation : VE106 est fourni avec une alimentation 110 V, 15 A ; VE107 avec une alimentation 220 V, 6 A
  • Poids : 140 lb | 64 kg