Outil de découpe de tube automatique VCT2

  • Rotation commandée par un petit moteur en 120 V CA avec commande à distance SCR
  • Le distributeur, de conception unique, comprend un porte-embouts en acier inoxydable qui prolonge la durée de vie des embouts, facilite le nettoyage et réduit les retours de flamme
  • Épaisseur de tube : 0,065 à 0,500″| 1,65 à 12,7 mm (embouts fournis)
  • Embouts : acétylène  1 ea. n° 00, n° 0, n° 1
  • Puissance nominale du moteur : 15 W, 10 000 tr/min.
  • Alimentation électrique : 120 V, monophasée, 60 Hz, 15 A
  • Poids : 33 lb | 15 kg