Outil de découpe de tube manuel VCT1

  • Lightweight and portable pipe cut-off tool handles 4 – 24″| DN100 – DN600 pipe, up to 0.5″| 12.7 mm thick
  • La manivelle d’entraînement à vis sans fin permet un déplacement manuel fluide, bien contrôlé et une découpe précise
  • Épaisseur de tube : 0,065 à 0,500″| 1,65 à 12,7 mm (embouts fournis)
  • Embouts : acétylène n° 00, n° 0, n° 1 ; 1 de chaque
  • Alimentation : non applicable
  • Poids : 22 lb | 10 kg