Support de tuyau réglable VAPS224

  • Spécifiquement conçu pour le maintien du tube à rainurer par moletage
  • Le bloc autonome et robuste permet la rotation libre du tube et son déplacement transversal sur des rouleaux à billes
  • Capacité : tube IPS de 2 à 24″| DN50 à DN600
  • Capacité de charge : 1 800 lb | 816 kg
  • Course verticale : 23″| 584 mm
  • Hauteur minimale du tube par rapport au sol : 13" | 325 mm sur tube de 24" | DN600
  • Hauteur maximale du tube par rapport au sol : 38" | 965 mm sur tube de 2" | DN50
  • Poids : 260 lb. | 118 kg