Support de tuyau réglable VAPS1672

  • Spécifiquement conçu pour le maintien du tube à rainurer par moletage
  • Le bloc autonome et robuste permet la rotation libre du tube et son déplacement transversal sur des rouleaux à billes
  • Conçu pour les rainureuses VE436MC et VE460
  • Capacité : tube IPS de 16 à 72″ | DN400 à DN1800
  • Capacité de charge : 10 000 lb | 4 535 kg
  • Course verticale 17″| 425 mm
  • Hauteur minimale du tube par rapport au sol : 16" | 406 mm sur tube de 72" | 1800 mm
  • Hauteur maximale du tube par rapport au sol : 28" | 711 mm sur tube de 16" | 400 mm
  • Poids : 480 lb | 218 kg