Support de tuyau réglable VAPS 112

  • Conçus pour le maintien du tube à rainurer par moletage
  • Le tourniquet permet de faire tourner le tube pour rainurer son autre extrémité sans devoir l'ôter du support
  • Mouvement avant/transversal
  • Capacité : tube ¾ – 12″ | DN20 –DN300
  • Capacité de charge : 1,075 lb | 490 kg
  • Course verticale : les pieds se règlent à partir de 8½” | 216 mm pour atteindre une hauteur de table de 23″ | 584 mm
  • Hauteur minimale du tube à partir du sol : tube 23″ | 584 mm sur 12″ | DN300 et tube 21″ | 533 mm sur 1″ | DN25
  • Poids : 190 lb | 86 kg