Collier de sprinkleur style V9 Installation-Ready™ IGS FireLock™

  • Raccordement à l'embranchement : 1″ | DN25
  • Raccordements de sprinkleurs : 1″ | DN25, ¾”| DN20, ½”| DN15
  • Collier à boulon unique, optimisé pour les l'installation de sprinkleurs
  • Utilizes the proprietary IGS™ groove specification
  • Pressions jusqu'à 250 psi | 1 724 kPa | 17 bar