Rubans de mesure de diamètre de tube PT100A, PT101, PT102A

  • Rubans-mètres de poche métalliques, gradués en 1⁄100e de pouce, pour mesures de circonférence.
  • La face Go/No-Go peut servir à contrôler que le tube rainuré par moletage ou par enlèvement est conforme aux spécifications de rainurage de Victaulic
  • Le bord d’attaque des mètres ruban est cranté pour permettre une bonne application dans la rainure et réaliser une mesure plus précise
  • Le PT100A comporte des marquages Go/No-Go à utiliser avec des tubes de ¾ à 24" | DN20 à DN600 de diamètre ; sur l'autre face, le mètre ruban est gradué par incréments de 0,01" | 0,25 mm
  • Le PT102A comporte des marquages Go/No-Go à utiliser avec des systèmes de tuyauterie OGS de 8 à 12" | DN200 à DN300 et AGS de 14 à 72" | DN350 à DN1800 ; sur l'autre face, le mètre ruban est gradué par incréments de 0,02" | 0,5 mm
  • La face Go/No-Go des mètres ruban peut servir à mesurer les diamètres de tubes en fonte moulée, fonte ductile ou cuivre