Vic-Press™ PFT510 Tool

  • Conçus pour fixer des produits Vic-Press schedule 10S sur un tube en acier inoxydable schedule 10S
  • Le colis des outils comprend : (1) outil PFT510, (2) batteries au lithium-ion de 18 V, (1) chargeur de batteries, (1) sac de transport des outils, (1) sac de transport des mâchoires, (1) mâchoire de ½" | DN15, ¾" | DN20, 1" | DN25, 1½" | DN40 et 2" | DN50, et (1) mâchoire d'adaptation
  • Incompatibles avec les outils/composants PFT505 et/ou PFT509
  • Alimentation électrique : kit batterie 110 V, 60 cycles, 6,5 A (220 V en option)
  • Poids : 21 lb. | 9,5 kg (PFT510 avec mâchoire de 1" | 25 mm)