Vanne à boisseau sphérique Vic-Press™ série P589

  • Comporte un corps en laiton avec embouts à sertir en acier inoxydable style 304/316
  • La conception en trois parties associées à un levier pivotant facilite la maintenance en service.
  • Diamètres de ½ à 2″ | DN15 à DN50
  • Pressions allant jusqu'à 300 psi | 2 065 kPa | 28 bar