Vanne à boisseau sphérique série P569 Vic-Press™ pour type 316 schedule 10S

  • La conception en trois parties associées à un levier pivotant facilite la maintenance en service.
  • Diamètres de ½ à 2″ | DN15 à DN50
  • Pressions jusqu'à 400 psi | 2 758 kPa | 21 bar