Collier rigide en acier au carbone moulé AGS style LW07

  • Premier collier rigide à patins plats et contact métallique disponible dans cette gamme de diamètres
  • Diamètres de 14 à 16" | DN350 à DN400
  • Pression jusqu'à 740 psi | 5 100 kPa | 51 bar
  • Pour les diamètres de 2 à 12" | DN50 à DN300, voir le Style L07