Collier rigide en acier au carbone moulé Style L07

  • La rigidité est assurée par un segment à patin incliné
  • Diamètre de 2 à 12" | DN50 à DN300
  • Pressions jusqu'à 750 psi | 5 171 kPa | 52 bar
  • Pour les diamètres de 14 à 16" | DN350 à DN400, voir le Style WL07