Collier haute pression EndSeal™ style HP-70ES pour tube à revêtement plastique

  • Pour les tubes à revêtement plastique ou les systèmes rigides haute pression
  • Pour les tubes épaisseur Schedule 80, utiliser les colliers HP‑70ES
  • Diamètres du collier de 2 à 12″ | DN50 à DN300 et diamètres du raccord de 2 à 6″ | DN50 à DN150
  • Pressions jusqu'à 2 500 psi | 17 237 kPa | 172 bar
  • Disponibilité au niveau régional : contactez Victaulic pour en savoir plus