Outil de coupe pour piquages HCT 908
- Outil monobloc de découpe pour piquages conçu pour découper des piquages jusqu’à 2 3/4"| DN120 dans des tubes en carbone ou acier inoxydable ; pour des tubes dont le diamètre n'excède pas 8" | DN200
- Permet d'utiliser différentes sorties Victaulic
- Alimentation : 110 V monophasée, 60 Hz, 7 A
- Poids : 23 lb | 10 kg
- Disponibilité au niveau régional : contactez Victaulic pour en savoir plus