Outil de découpe pour piquages HCT904

  • Outil de découpe pour piquages monobloc conçu pour réaliser des trous jusqu’à 2 3/4" | DN70 dans des tubes en acier au carbone et acier inoxydable avec un D.E. jusqu'à 8" | DN200
  • Permet l’utilisation de sorties Mechanical-T, Vic-Let, et Vic-O-Well
  • Non disponible en Europe
  • Alimentation électrique : 220 V, monophasée, 60 Hz, 10 A
  • Poids : 23 lb | 10 kg