Collier rigide StrengThin™ Style D08 pour tubes haute pression en acier inoxydable
- Conçu pour supporter des capacités de charge de type soudage haute pression sur des systèmes en acier inoxydable
- Rainure haute résistance conçue pour offrir une performance accrue sur les tubes à paroi mince en acier inoxydable super-austénitique, Duplex et super Duplex
- Diamètres de 2 à 20" | Tuyauterie DN50 à DN500
- 2 à 6″ | DN50 à DN150 conçu pour les tubes Schedule 10S
- 8 à 20″ | DN200 à DN500 conçu pour les tubes Schedule 20
- Pressions jusqu'à 1 200 psi | 8 274 kPa | 83 bar