Support style AB4 VicFlex™ - À profilés de fourrure

  • Support monobloc, pour plafonds encastrés avec grilles à profilés de fourrure
  • Jusqu'à 10 fois plus rapide qu'un tube fileté noir, plus besoin d'outils de découpage salissants
  • Support central supérieur/inférieur – permet l'installation et le réglage vertical depuis le dessus ou le dessous de la surface du plafond
  • Diamètres 24" | 610 mm et 48" | 1 219 mm