Support style AB3 VicFlex™ - Montage en surface

  • Support monobloc, pour applications institutionnelles
  • Jusqu'à 10 fois plus rapide qu'un tube fileté noir, plus besoin d'outils de découpage salissants
  • Manchettes de réduction de diamètres 5,75" | 140 mm, 9,0" | 230 mm et 13" | 330 mm