Collier à extrémités lisses Style 995N
- Les dents du collier assurent une prise à 360° du tube en PEHD pour une parfaite étanchéité
- Diamètres de DN50 à DN500 | 2 à 20″
- Pression nominale respectant la pression maximale du tube
Rechercher des manuels et des fiches techniques.
Ressource | Numéro | Downloads | Collection |
---|---|---|---|
Fiche technique du collier en PEHD style 995N | 19.02 |
|