Sortie à robinet Mechanical-T style 926

  • Pour raccordement de sortie sur des tubes en PEHD, en acier et en fonte ductile dans des diamètres de tube IPS, ISO et DIPS
  • Sorties en 4" disponibles pour des tubes de diamètre IPS 10 à 32"
  • Sorties en 6" disponibles pour des tubes de diamètre IPS 16 à 48"
  • Sorties 114,3 mm disponibles pour des tubes de diamètre ISO 250 à 800 mm
  • Sorties 168,3 mm disponibles pour des tubes de diamètre ISO 400 à 1 200 mm