Sortie en té style 922 FireLock™
- Permet de réaliser un piquage direct à n'importe quel endroit du tube où un trou peut être percé
- Disponible en sortie taraudée
- Diamètres de 1¼ à 2½” | 25 à 76,1 mm
- Pressions jusqu'à 300 psi | 2068 kPa | 20 bars
Rechercher des manuels et des fiches techniques.
Titre | Numéro | Download or Add to Collection |
---|---|---|
Fiche technique sortie en té style 922 FireLock™ | 10.52 | |
Manuel d’installation sur chantier | I-100 |