Piquages Mechanical-T styles 920 et 920N

  • Permet de réaliser un piquage direct à n'importe quel endroit du tube où un trou peut être percé
  • Disponible en version té ou croix, avec extrémités femelle filetées ou rainurées
  • Diamètres de 2 à 8" | DN50 à DN200
  • Pressions jusqu'à 500 psi | 3447 kPa | 34 bar